유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
케이블
PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-001-VX8334-200 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-200 | BCC M415-0000-1A-001-VX8334-200 | |
|
40,500 KRW
정가
|
48,600 KRW
정가
|
40,500 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 케이블 | PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환 | PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환 | PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| 작동 전력 디스플레이 | - | LED 녹색 | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | - |
| 스위칭 출력 | - | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.