유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
내화학성 케이블(스테인리스)
Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
66,660 KRW
정가
|
137,270 KRW
정가
|
57,040 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| 연결 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | - | LED 녹색 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | - | LED 황색 |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 케이블 | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 검은색, 15 m | PUR 검은색, 15 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.