제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC06UF

BCC S425-0000-1A-004-PX0334-200

내화학성 케이블(스테인리스)

Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
Special characteristics
Washdown
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PUR 검은색, 20 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K
케이블 피복, 색상
검은색
승인 / 적합성
CE
cULus
Ecolab