유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 2: 녹색
PIN 4: 적색
PIN 4: 적색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
필드버스 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, B-코딩
인터페이스
프로피버스
케이블
PUR 실드 보라색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
2
도체 횡단면
24 AWG
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | |
|
73,190 KRW
정가
|
73,190 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, B-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, B-코딩 |
|---|---|---|
| 인터페이스 | 프로피버스 | 프로피버스 |
| 케이블 | PUR 실드 보라색, 5 m, 케이블 체인 호환 | PUR 실드 보라색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 2 | 2 |
| 도체 횡단면 | 24 AWG | 24 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 케이블 피복, 색상 | 보라색 | 보라색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.