유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
종단 저항
인터페이스
프로피버스
연결
M12x1-플러그, 직선형, 5핀, B-코딩
기능 디스플레이
LED 녹색
보호 등급
IP68
주변 온도
-20...80 °C
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2B-R02 | BCC M415-0000-2B-R01 | |
|
-
정가
|
33,510 KRW
정가
|
|
| 인터페이스 | 프로피버스 | 프로피버스 |
|---|---|---|
| 연결 | M12x1-플러그, 직선형, 5핀, B-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5핀, B-코딩 |
| 기능 디스플레이 | LED 녹색 | - |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 |
| 주변 온도 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 승인 / 적합성 |
EAC WEEE |
WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.