제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC071H

BCC PA24-0000-10-070-PX0550-050

밸브 케이블

연결
A, DIN-180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 표시기 (핀 2)
LED 황색
기능 디스플레이
LED 황색
LED 녹색
기능 표시기 (핀 3)
LED 녹색
스위칭 출력
PNP
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
A, DIN-180°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 표시기 (핀 2)
LED 황색
기능 디스플레이
LED 황색
LED 녹색
기능 표시기 (핀 3)
LED 녹색
스위칭 출력
PNP
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
도체 횡단면
0.50 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
작동 전압, Ub
24 VDC
정격 전류 (40 ° C)
6.0 A