제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC08NP

BCC A325-0000-10-030-PS85N4-100

단방향 코드세트

연결
7/8"-소켓, 각형, 5핀
인터페이스
DeviceNet
케이블
PUR 실드 회색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
15 AWG/18 AWG
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
7/8"-소켓, 각형, 5핀
인터페이스
DeviceNet
케이블
PUR 실드 회색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
15 AWG/18 AWG
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
9.0 A
보호 등급
IP67, IP68
승인 / 적합성
cULus
EAC