제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC096E

BCC A314-0000-20-003-VX44W6-120

단방향 코드세트

연결
7/8"-플러그, 직선형, 4핀
케이블
PVC 황색, 12 m
도체 수량
4
도체 횡단면
16 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
7/8"-플러그, 직선형, 4핀
케이블
PVC 황색, 12 m
도체 수량
4
도체 횡단면
16 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
600 VDC / 600 VAC
정격 전류 (40 ° C)
10.0 A
승인 / 적합성
-
cULus
EAC