유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
7/8"-소켓, 각형, 4핀
케이블
PVC 황색, 6 m
도체 수량
4
도체 횡단면
16 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-10-003-VX44W6-060 | BCC A324-0000-10-003-VX44W6-100 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-080 | |
|
-
정가
|
140,480 KRW
정가
|
96,920 KRW
정가
|
118,690 KRW
정가
|
|
| 연결 | 7/8"-소켓, 각형, 4핀 | 7/8"-소켓, 각형, 4핀 | 7/8"-소켓, 직선형, 4핀 | 7/8"-소켓, 직선형, 4핀 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 | PVC 황색, 6 m | PVC 황색, 10 m | PVC 황색, 6 m | PVC 황색, 8 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 600 VDC / 600 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 승인 / 적합성 |
- cULus EAC |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 보호 등급 | - | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.