가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BCC09A8

BCC A313-A323-30-345-VX43W6-020

양방향 코드세트

연결 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
연결 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
케이블
PVC Yellow, 2 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
7/8"-Female, Straight, 3-pin
연결 2
7/8"-Male, angled, 3-pin
케이블
PVC Yellow, 2 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
13.0 A
보호 등급
IP67, IP68/IP67, IP68
승인 / 적합성
CE
cULus
EAC