유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
맞춤형 플러그 커넥터
연결
M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩
연결 가능한 접점 개수
3
연결부 횡단면
0.14...0.38 mm²
편조선 장착
삽입 기술
케이블 직경 D
3...5 mm
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M333-0000-10-000-22X334-000 | BKS-S111-RT13 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-31X350-000 | |
|
-
정가
|
22,560 KRW
정가
|
20,040 KRW
정가
|
26,770 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 가능한 접점 개수 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 연결부 횡단면 | 0.14...0.38 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| 편조선 장착 | 삽입 기술 | 절연 변위 커넥터 기술 | 납땜 연결 | 나사 단자 |
| 케이블 직경 D | 3...5 mm | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 승인 / 적합성 |
EAC WEEE |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.