제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0A66

BCC A456-0000-D0-RN024-006

리셉터클(Receptacles)

연결
1"-소켓, 직선형, 6핀
도체 수량
6
도체 횡단면
18 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
1"-소켓, 직선형, 6핀
도체 수량
6
도체 횡단면
18 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
5.5 A
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635