유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
아답터
연결 1
7/8"-Female, Straight, 4-pin
연결 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, A-coded
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.