제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0A86

BCC M324-0000-10-003-EX44T2-100

비차폐 센서 케이블

연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
TPE 황색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M8x1-소켓, 각형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
TPE 황색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
22 AWG
케이블 온도, 고정 배선
-50...105 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...105 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP69K