유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
T형 스플리터
연결 1
7/8"-16 UN-소켓, 5-폴
연결 2
7/8"-16 UN-소켓, 5-폴
연결 3
7/8"-16 UN-플러그, 5-폴
작동 전압, Ub
300 VDC / 300 VAC
정격 전류 (40 ° C)
10.0 A
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-A315-T0023-000 | BCC A313-A313-A313-T0021-000 | BCC A314-A314-A314-T0022-000 | |
|
126,500 KRW
정가
|
110,690 KRW
정가
|
119,120 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | 7/8"-16 UN-소켓, 5-폴 | 7/8"-16 UN-소켓, 3-폴 | 7/8"-16 UN-소켓, 4-폴 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | 7/8"-16 UN-소켓, 5-폴 | 7/8"-16 UN-소켓, 3-폴 | 7/8"-16 UN-소켓, 4-폴 |
| 연결 3 | 7/8"-16 UN-플러그, 5-폴 | 7/8"-16 UN-플러그, 3-폴 | 7/8"-16 UN-플러그, 4-폴 |
| 작동 전압, Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 주변 온도 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.