유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
용접 케이블
연결
M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-0000-2A-003-PW0434-100 | BCC M414-0000-2A-003-PW3434-100 | |
|
56,180 KRW
정가
|
56,180 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 주황색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 주황색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.