유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Y형 스플리터
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 3
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
케이블
PVC 황색, 0.6 m
제품 디자인
0.30 m, PVC
0.60 m, PVC
1.00 m, PVC
2.00 m, PVC
5.00 m, PVC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M313-M313-U2012-006 | BCC M414-M313-M313-U2012-010 | BCC M414-M323-M323-U2012-006 | |
|
87,510 KRW
정가
|
89,590 KRW
정가
|
87,510 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 케이블 | PVC 황색, 0.6 m | PVC 황색, 1 m | PVC 황색, 0.6 m |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP67/IP67 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP67/IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.