유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 흰색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 녹색
PIN 4: 황색
PIN 5: 회색
PIN 6: 분홍색
PIN 7: 청색
PIN 8: 적색
PIN 2: 갈색
PIN 3: 녹색
PIN 4: 황색
PIN 5: 회색
PIN 6: 분홍색
PIN 7: 청색
PIN 8: 적색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
차폐형 센서 케이블
연결
M12x1-소켓, 직선형, 8핀, A-코딩
케이블
PUR 실드 검은색, 40 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
8
도체 횡단면
0.25 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.