유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
A, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 4핀
기능 표시기 (핀 2)
LED 녹색
기능 디스플레이
LED 황색
LED 녹색
LED 녹색
기능 표시기 (핀 3)
LED 황색
스위칭 출력
PNP
제품 디자인
5.00 m, PUR, A, DIN-0°, 밸브 커넥터
10.00 m, PUR, A, DIN-0°, 밸브 커넥터
15.00 m, PUR, A, DIN-0°, 밸브 커넥터
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-100 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-100 | |
|
64,600 KRW
정가
|
63,010 KRW
정가
|
|
| 연결 | A, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 | A, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 4핀 |
|---|---|---|
| 기능 표시기 (핀 2) | LED 녹색 | LED 황색 |
| 기능 디스플레이 |
LED 황색 LED 녹색 |
LED 황색 LED 녹색 |
| 기능 표시기 (핀 3) | LED 황색 | LED 녹색 |
| 스위칭 출력 | PNP | PNP |
| 케이블 | PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 | PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 5 | 5 |
| 도체 횡단면 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 24 VDC | 24 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 6.0 A | 6.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.