유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
비차폐 센서 케이블
연결
M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩
작동 전력 디스플레이
LED 녹색
기능 표시기 (핀 4)
LED 황색
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
케이블
PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-004-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-001-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-200 | |
|
48,600 KRW
정가
|
40,500 KRW
정가
|
97,110 KRW
정가
|
|
| 연결 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 | M8x1-소켓, 각형, 3핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 작동 전력 디스플레이 | LED 녹색 | - | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | - | - |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | - | - |
| 케이블 | PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환 | PVC 회색, 20 m, 케이블 체인 호환 | PVC 실드 회색, 20 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.