유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
맞춤형 플러그 커넥터
보호 등급
IP67
연결
M23x1-플러그, 직선형, 12핀
연결 가능한 접점 개수
12
연결부 횡단면
1.00 mm²
편조선 장착
납땜 연결
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M67C-0000-20-000-54XCA0-000 | BCC M67C-0000-C0-000-54XCA0-000 | BCC M67L-0000-20-000-54XLA0-000 | |
|
49,560 KRW
정가
|
50,610 KRW
정가
|
68,500 KRW
정가
|
|
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 연결 | M23x1-플러그, 직선형, 12핀 | M23x1-플러그, 직선형, 12핀 | M23x1-플러그, 직선형, 19핀 |
| 연결 가능한 접점 개수 | 12 | 12 | 19 |
| 연결부 횡단면 | 1.00 mm² | 1.00 mm² | - |
| 편조선 장착 | 납땜 연결 | 납땜 연결 | 납땜 연결 |
| 케이블 직경 D | 6...10 mm | 6...10 mm | 6...10 mm |
| 작동 전압, Ub | 150 VDC | 150 VDC | 150 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 8.0 A | 8.0 A | - |
| 주변 온도 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.