BCC0C0Y

BCC D259-M414-M415-U0029-000-C011

아답터

연결 1
D-Sub-플러그, 직선형, 9-폴
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, B-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
3.0 A

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
D-Sub-플러그, 직선형, 9-폴
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, B-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩
작동 전압, Ub
30 VDC
정격 전류 (40 ° C)
3.0 A
보호 등급
IP30
주변 온도
-20...70 °C
승인 / 적합성
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635