유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
벌크 케이블
케이블
PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible
도체 수량
3
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...80 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC 0000-0000-00-000-PX4334-10X | BCC 0000-0000-00-001-PX43T2-10X | |
|
-
정가
|
343,060 KRW
정가
|
|
| 케이블 | PUR Yellow, 100.00 m, Drag chain compatible | PUR 황색, 100 m, 케이블 체인 호환 |
|---|---|---|
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 22 AWG |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...80 °C | -50...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.