제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0C27

BCC M414-M415-M415-U2027-020

Y형 스플리터

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
ECLASS 9.0
27-44-01-06
ECLASS 9.1
27-44-01-06