유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
I
II, III
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
Y형 스플리터
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 3
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
케이블
PUR 용접 스파크 내성 주황색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
제품 디자인
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
0.60 m, PUR
0.60 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2032-006 | BCC M414-M415-M415-U2027-006 | BCC M414-M415-M415-U2032-003 | |
|
64,290 KRW
정가
|
64,290 KRW
정가
|
60,070 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 연결 3 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 주황색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 0.6 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 주황색, 0.3 m, 케이블 체인 호환 |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.