추천 액세서리
- 연결 1
- M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
- 연결 2
- M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
- 케이블
- PVC 회색, 4 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...105 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- 5...105 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 4.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP69K/IP67, IP69K