유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
Special characteristics
Washdown
연결 1
M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 각형, 4-폴, A-코딩
케이블
PVC 황색, 0.3 m
도체 수량
4
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-S424-3A-304-VX44T2-003 | BCC – 4-wire - PVC-double ended cable yellow – unshielded (Configurable) | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-003 | BCC S425-S414-3A-304-VX44T2-006 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
43,410 KRW
정가
|
43,920 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|---|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | - | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
| 연결 2 | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, A-코딩 | - | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | PVC 황색, 0.3 m | PVC, 케이블 체인 호환 | PVC 황색, 0.3 m | PVC 황색, 0.6 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | - | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | - | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | - | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | - | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | - | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.