유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
맞춤형 플러그 커넥터
보호 등급
IP67
연결
M12x1-플러그, 각형, 4핀, D-코딩
연결 가능한 접점 개수
4
연결부 횡단면
0.14...0.75 mm²
편조선 장착
나사 단자
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M484-0000-2D-000-51X475-000-C025 | BCC M484-0000-2D-000-51X475-000 | BCC M484-0000-2D-000-51X434-000 | |
|
-
정가
|
50,610 KRW
정가
|
39,800 KRW
정가
|
|
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 연결 | M12x1-플러그, 각형, 4핀, D-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4핀, D-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4핀, D-코딩 |
| 연결 가능한 접점 개수 | 4 | 4 | 4 |
| 연결부 횡단면 | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| 편조선 장착 | 나사 단자 | 나사 단자 | 나사 단자 |
| 케이블 직경 D | 6...8 mm | 5...8 mm | - |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -40...85 °C | -25...105 °C |
| 승인 / 적합성 |
cURus EAC WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.