유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
리셉터클(Receptacles)
연결
7/8"-소켓, 직선형, 3핀
도체 수량
3
도체 횡단면
16 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
600 VDC / 600 VAC
제품 디자인
0.60 m, 7/8"-소켓, 직선형, 3핀
0.60 m, 7/8"-소켓, 직선형, 3핀
2.00 m, 7/8"-소켓, 직선형, 3핀
5.00 m, 7/8"-소켓, 직선형, 3핀
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.