유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
리셉터클(Receptacles)
연결
7/8"-플러그, 직선형, 4핀
도체 수량
4
도체 횡단면
16 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
600 VDC / 600 VAC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC A354-0000-20-RM076-006 | BCC A354-0000-20-RN010-006 | |
|
-
정가
|
56,950 KRW
정가
|
|
| 연결 | 7/8"-플러그, 직선형, 4핀 | 7/8"-플러그, 직선형, 4핀 |
|---|---|---|
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 16 AWG | 16 AWG |
| 리츠 선 길이 L | 0.60 m | 0.60 m |
| 작동 전압, Ub | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 10.0 A | 10.0 A |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus EAC WEEE |
cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.