제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0CYC

BCC M458-0000-2A-RN056-006

리셉터클(Receptacles)

연결
M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
도체 수량
8
도체 횡단면
24 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
도체 수량
8
도체 횡단면
24 AWG
리츠 선 길이 L
0.60 m
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
2.0 A
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 4.1
27-27-92-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-03
ECLASS 9.0
27-44-01-03
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635