제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0E2E

BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-006

이더넷/프로피넷 케이블

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 터키옥 청색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
이더넷
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 터키옥 청색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
이더넷
도체 수량
4
케이블 온도, 이동 배선
-40...105 °C
작동 전압, Ub
42 VDC / 30 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP20
승인 / 적합성
CE
WEEE
cULus
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니