유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
이더넷/프로피넷 케이블
연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
이더넷/IP
케이블
TPE 터키옥 청색, 2 m, 케이블 체인 호환
케이블, 참고
이더넷
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-020 | BCC M424-E894-8G-695-EX64N9-020 | BCC M414-E894-8G-695-EX64N9-050 | |
|
44,800 KRW
정가
|
44,800 KRW
정가
|
60,950 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 각형, 4-폴, D-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 인터페이스 | 이더넷/IP | 이더넷/IP | 이더넷/IP |
| 케이블 | TPE 터키옥 청색, 2 m, 케이블 체인 호환 | TPE 터키옥 청색, 2 m, 케이블 체인 호환 | TPE 터키옥 청색, 5 m, 케이블 체인 호환 |
| 케이블, 참고 | 이더넷 | 이더넷 | 이더넷 |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP20 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP20 | IP67, IP68, 보호등급 IP69K/IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.