유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 청색
PIN 2: 청색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
인터페이스
NAMUR
케이블
PUR 청색, 10 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.34 mm²
제품 디자인
2.00 m, PUR, M12x1, 소켓
5.00 m, PUR, M12x1, 소켓
10.00 m, PUR, M12x1, 소켓
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
46,880 KRW
정가
|
46,880 KRW
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|
| 인터페이스 | NAMUR | NAMUR |
| 케이블 | PUR 청색, 10 m | PUR 청색, 10 m |
| 도체 수량 | 2 | 2 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 청색 | 청색 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.