제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0E4C

BCC M425-0000-1A-012-PX6234-200

단방향 코드세트

연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
인터페이스
NAMUR
케이블
PUR 청색, 20 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.34 mm²

제품 디자인

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M12x1-소켓, 각형, 5핀, A-코딩
인터페이스
NAMUR
케이블
PUR 청색, 20 m
도체 수량
2
도체 횡단면
0.34 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-25...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-5...80 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K