유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
리셉터클(Receptacles)
연결
M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
도체 수량
8
도체 횡단면
0.25 mm²
리츠 선 길이 L
0.50 m
작동 전압, Ub
30 VDC / 30 VAC
제품 디자인
0.50 m, M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
2.00 m, M12x1-플러그, 직선형, 8핀, A-코딩
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.