BCC0E77

BCC M61L-0000-10-022-PX0LP6-080

단방향 코드세트

연결
M23x1-소켓, 직선형, 19핀
케이블
PUR 검은색, 8 m
도체 수량
19
도체 횡단면
0.34 mm² + 1.0 mm²
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결
M23x1-소켓, 직선형, 19핀
케이블
PUR 검은색, 8 m
도체 수량
19
도체 횡단면
0.34 mm² + 1.0 mm²
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
EAC