제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0E7H

BCC M62L-M61L-30-350-PX0LP6-120

양방향 코드세트

연결 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
연결 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
케이블
PUR black, 12.00 m
도체 수량
19
작동 전압, Ub
150 VDC / 150 VAC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
연결 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
케이블
PUR black, 12.00 m
도체 수량
19
작동 전압, Ub
150 VDC / 150 VAC
보호 등급
IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
EAC