제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BCC0E7R

BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030

양방향 코드세트

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
산업용 이더넷
케이블
TPE 실드 터키옥 청색, 3 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, D-코딩
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
산업용 이더넷
케이블
TPE 실드 터키옥 청색, 3 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-60...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-40...80 °C
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP67/IP20
케이블 피복, 색상
터키옥 청색
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니