유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
I
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
고성능 용접 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
FEP 용접 스파크 내성 검은색, 1 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-100...200 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-010 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-015 | |
|
72,440 KRW
정가
|
86,070 KRW
정가
|
81,110 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 |
| 케이블 | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 1 m | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 1 m | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 1.5 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 작동 전력 디스플레이 | - | 녹색 LED/no | - |
| 기능 디스플레이 | - | 예/아니요 | - |
| 기능 표시기 (핀 2) | - | 흰색 LED | - |
| 기능 표시기 (핀 4) | - | LED 황색 | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.