유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-60...400 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
대안
|
단종
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-W414-3A-304-FW9434-003 | BCC W415-W414-3A-304-FW9434-003 | BCC W425-W414-3A-304-NW0434-003 | |
|
-
정가
|
44,360 KRW
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 0.3 m | PUR welding spark resistant black, 0.3 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -60...400 °C | -60...400 °C | -60...200 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
EAC WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.