유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
실리콘 용접 스파크 내성 검은색, 0.6 m, 용접 스파크 내성
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-40...200 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BCC W313-W413-3E-300-SW0334-006 | BCC W313-W413-3E-300-TW0334-006 | |
|
-
정가
|
61,890 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩 |
| 케이블 | 실리콘 용접 스파크 내성 검은색, 0.6 m, 용접 스파크 내성 | FEP 용접 스파크 내성 검은색, 0.6 m |
| 도체 수량 | 3 | 3 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...200 °C | -100...200 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...200 °C | - |
| 작동 전압, Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP68 | IP65/IP65 |
| 승인 / 적합성 | cULus |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.