유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
연결 2
RJ45-플러그, 직선형, 4-폴
인터페이스
이더넷
케이블
PVC 실드 터키옥 청색, 0.6 m
케이블, 참고
이더넷, CAT 5E
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-VS64N8-006 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-006 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 1 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 | RJ45-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 인터페이스 | 이더넷 | 이더넷/IP |
| 케이블 | PVC 실드 터키옥 청색, 0.6 m | TPE 실드 터키옥 청색, 0.6 m |
| 케이블, 참고 | 이더넷, CAT 5E | 이더넷, CAT 5E |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -20...75 °C | -40...80 °C |
| 작동 전압, Ub | 42 VDC / 30 VAC | 60 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.0 A | 1.5 A |
| 보호 등급 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
| 케이블 온도, 이동 배선 | - | -40...80 °C |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.