유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
II
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
I
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 흰색
PIN 3: 청색
PIN 4: 검은색
PIN 5: n.c.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
용접 케이블
연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩
작동 전력 디스플레이
녹색 LED/no
기능 디스플레이
예/아니요
기능 표시기 (핀 2)
흰색 LED
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-M414-3A-650-PW0434-030 | BCC M425-M415-3A-661-PW0534-030 | BCC M425-M415-3A-692-PW0534-030 | |
|
50,610 KRW
정가
|
54,630 KRW
정가
|
57,160 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-소켓, 각형, 5-폴, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 연결 2 | M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 | M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩 |
| 작동 전력 디스플레이 | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no | 녹색 LED/no |
| 기능 디스플레이 | 예/아니요 | 예/아니요 | 예/아니요 |
| 기능 표시기 (핀 2) | 흰색 LED | 흰색 LED | LED 적색 |
| 기능 표시기 (핀 4) | LED 황색 | LED 황색 | LED 황색 |
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 3 m, 케이블 체인 호환 |
| 도체 수량 | 4 | 5 | 5 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| 케이블 피복, 색상 | 검은색 | 검은색 | 검은색 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.