유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
양방향 코드세트
연결 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded
연결 2
USB-A-Male, straight, 4-pole
케이블
PVC 실드 검은색, 3 m
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...105 °C
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-U024-AK-697-VS04T4-030 | BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030 | |
|
-
정가
|
53,780 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | M12x1-Female, straight, 5-pole, B-coded | M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, B-코딩 |
|---|---|---|
| 연결 2 | USB-A-Male, straight, 4-pole | USB-A-플러그, 직선형, 4-폴 |
| 케이블 | PVC 실드 검은색, 3 m | PVC 실드 검은색, 3 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 케이블 온도, 이동 배선 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 작동 전압, Ub | 30 VAC | 30 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 1.0 A | 1.0 A |
| 보호 등급 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.