유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
벌크헤드 커넥터
연결 1
RJ45-Female, Straight, 8-pin
연결 2
RJ45-Female, Straight, 8-pin
주변 온도
-10...60 °C
승인 / 적합성
EAC
WEEE
WEEE
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-N0-RA095-000 | BCC E818-E818-N0-RM143-000 | |
|
-
정가
|
47,390 KRW
정가
|
|
| 연결 1 | RJ45-Female, Straight, 8-pin | RJ45-소켓, 직선형, 8-폴 |
|---|---|---|
| 연결 2 | RJ45-Female, Straight, 8-pin | RJ45-소켓, 직선형, 8-폴 |
| 주변 온도 | -10...60 °C | - |
| 승인 / 적합성 |
EAC WEEE |
WEEE |
| 고정 | - | M25 |
| 보호 등급 | - | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.