유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
스위칭 출력
비동등
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 1 m
도체 수량
4
도체 횡단면
0.34 mm²
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
대안
|
단종
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-0000-1A-003-FW9434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010 | BCC W415-0000-1A-003-NW0434-006 | |
|
27,640 KRW
정가
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 연결 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 | M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩 |
|---|---|---|---|
| 스위칭 출력 | 비동등 | 비동등 | 비동등 |
| 케이블 | PUR 용접 스파크 내성 검은색, 1 m | PUR welding spark resistant black, 1.00 m | PUR welding spark resistant black, 0.60 m |
| 도체 수량 | 4 | 4 | 4 |
| 도체 횡단면 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 케이블 온도, 고정 배선 | -60...400 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| 작동 전압, Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 정격 전류 (40 ° C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 승인 / 적합성 |
cULus WEEE |
EAC WEEE |
EAC WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.