유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
PIN 1: 갈색
PIN 2: 검은색
PIN 3: 회색
PIN 4: 청색
PIN 5: 녹색/황색
PIN 2: 검은색
PIN 3: 회색
PIN 4: 청색
PIN 5: 녹색/황색
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
단방향 코드세트
연결
푸시-풀 전원-소켓, 직선형, 5-폴
케이블
PVC 회색, 5 m
도체 수량
5
도체 횡단면
2.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...70 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.