제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0F4U

BCC HA78-HA78-9D-334-PS54N2-006

양방향 코드세트

연결 1
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
연결 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR Shielded Green, 0.6 m, drag chain compatible
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
연결 2
Push-Pull RJ45-Male, Straight, 8-pin
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR Shielded Green, 0.6 m, drag chain compatible
케이블, 참고
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
50 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.0 A
보호 등급
IP20/IP20
승인 / 적합성
CE
EAC