제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BCC0F77

BCC W313-W313-30-300-FW9334-010

양방향 코드세트

연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 1 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-60...400 °C
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
연결 1
M8x1-소켓, 직선형, 3-폴, A-코딩
연결 2
M8x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 용접 스파크 내성 검은색, 1 m
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-60...400 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP65/IP65